Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SDL-3
Neutral Link 3# SILVER

Eaton Bussmann seria, podstawy NH, łącznik neutralny, 690 V, 630A, Bez wskaźnika, Posrebrzany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, zwora do bezpiecznika NH niskiego napięcia
Numer katalogowy
SDL-3
EAN
5027590321976
UPC
051712486002
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
358.667 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
Neutral Link 3# SILVER

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.