Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SLWN1/2ZN

Eaton B-Line series Buzznut ATR nut, 0.5670" H x 1.5750" L x 1.5750" W, Steel, Electro-plated, 1/2"-13 bolt size

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton B-Line series Buzznut ATR nut
Catalog Number
SLWN1/2ZN
UPC
782051494648
Product Length/Depth
1.575 in
Product Height
0.567 in
Product Width
1.575 in
Product Weight
0.188 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Product Category
Hardware
Type
Buzznut
Application
Can be installed at any ATR position on the ATR
Finish
Electro-plated
Material
Steel
Bolt/thread/rod size
1/2"-13

Eksport specyfikacji produktu