Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SMD25
STREET LIGHTING FUSE >25A 415V

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 25 A, AC 415 V, BS88, 13 x 29 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SMD25
EAN
5027590511025
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
16 mm
Szerokość produktu
16 mm
Masa produktu
11.75 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC
Kod modelu
STREET LIGHTING FUSE >25A 415V

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
25 A
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
SMD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Wskaźnik bezpiecznika
Inne maszyny
Straty mocy w watach
2.2 W
Rodzaj połączenia
końcówka tulejkowa x końcówka tulejkowa
Budowa
BS88
Rozmiar
13 x 29 mm
Kształt bezpiecznika
Cylindryczne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Materiał
Ceramiczny
Charakterystyka wyzwalania
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zasilanie oświetlenia ulicznego
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
80 kA

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.