Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SMD6
STREET LIGHTING FUSE >6A 415V

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 6 A, AC 415 V, BS88, 13 x 29 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SMD6
EAN
5027590511056
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
16 mm
Szerokość produktu
16 mm
Masa produktu
10.2 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC
Kod modelu
STREET LIGHTING FUSE >6A 415V

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
6 A
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
10 kA
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
SMD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
1.9 W
Rodzaj połączenia
Cylindryczny
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Cylindryczne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zasilanie oświetlenia ulicznego
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.