Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SP20HBASE

Oprawka bezpiecznikowa niskonapięciowa brytyjskiego standardu serii Eaton Bussmann, niskonapięciowa, 20 A, AC 660 V, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SP20HBASE
EAN
5027590511131
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
106.4 mm
Masa produktu
146.4 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu