Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SP20P

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 20 A, 660 V AC, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SP20P
EAN
5027590511148
Długość/głębokość produktu
107 mm
Wysokość produktu
113 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
294.4 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.