Zespół obudowy bezpiecznika, LV, 63 A, AC 660 V, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
SP63CAR
|
| EAN |
5027590511179
|
| Długość/głębokość produktu |
135 mm
|
| Wysokość produktu |
53 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
187.4 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS
|