Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SP63H

Akcesorium bezpiecznika, podstawa bezpiecznikowa, niskonapięciowa, 63 A, 660 V AC, zdolność wyłączania, opcjonalne akcesoria, dostarczany z

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SP63H
EAN
5027590511193
Długość/głębokość produktu
185 mm
Wysokość produktu
116 mm
Szerokość produktu
157 mm
Masa produktu
420 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
63 A

Product specifications

Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu