Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SP63HBASE

Oprawka bezpiecznikowa niskiego napięcia brytyjskiego standardu serii Eaton Bussmann, LV, 63 A, AC 660 V, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SP63HBASE
EAN
5027590511216
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
331.6 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu