Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SP63P

Oprawa bezpiecznika, LV, 63 A, AC 660 V, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie NH, NH zestaw ochrony IP
Numer katalogowy
SP63P
EAN
5027590511223
Długość/głębokość produktu
185 mm
Wysokość produktu
116 mm
Szerokość produktu
157 mm
Masa produktu
3200 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
660 V

Eksport specyfikacji produktu