Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SPA22170

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid SPA linear fluorescent light fixture,3/4" entry (2) hubs,50/60 Hz,2 ft lamp,Fluorescent,Matte polycarbonate lens,T8 bi-pin,Aluminum,2-lamp,Through feed,120-277 Vac,17W

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid SPA linear fluorescent light fixture
Catalog Number
SPA22170
UPC
662276415317
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.63 in
Product Weight
8.5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Wattage
17W
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
3/4"
Entry type
(2) hubs
Lamp length
2 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Matte polycarbonate
Light type
T8 bi-pin
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Style
Through feed
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.