Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SSD25
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 25 A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SSD25
EAN
5027590511797
UPC
051712841283
Długość/głębokość produktu
47 mm
Wysokość produktu
12 mm
Szerokość produktu
12 mm
Masa produktu
11.6 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Kod modelu
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
25 A
Wyposażone w:
Przesunięte płaskie styki
Rozmiar bezpiecznika
BS88/E1
Typ prądu
AC–prąd zmienny
Zdolność wyłączania
33 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
33 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
SSD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
33 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
1.8 W
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Budowa
BS88/E1
Rozmiar
E1
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC20
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
odłączniki oświetlenia ulicznego 
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.