Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SSD32
32A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 32 A, 240 V AC, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SSD32
EAN
5027590511803
UPC
051712844697
Długość/głębokość produktu
47 mm
Wysokość produktu
12 mm
Szerokość produktu
12 mm
Masa produktu
11.6 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269-2
Kod modelu
32A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
32 A
Wyposażone w:
Przesunięte płaskie styki
Rozmiar bezpiecznika
BS88/E1
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
33 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
33 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
SSD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
33 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
2.4 W
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Budowa
BS88/E1
Rozmiar
E1
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC20
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zasilanie oświetlenia ulicznego
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.