Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ST 10

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Zinc, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
ST 10
UPC
784731100122
Product Length/Depth
5.49 in
Product Height
5.49 in
Product Width
2.46 in
Product Weight
3.18 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
4"

Eksport specyfikacji produktu