Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ST0720800R2C

Eaton Model 72 Basket Strainer, Simplex, 8" #72 150#RF SS, Cast, Stainless steel, 13.8 Bar, DIN flange 8"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Model 72 Basket Strainer
Catalog Number
ST0720800R2C
Product Length/Depth
273 mm
Product Height
1029 mm
Product Width
686 mm
Product Weight
249 kg
Certifications
CRN Stamp
ABS

Specyfikacje produktu

Configuration
Simplex strainer
Manufacturing style
Cast
Number of baskets
1
Sealing material
Viton
Design pressure - max
13.8 bar
Connection type (inlet/outlet)
DIN flange
Material
Stainless steel
Connection size (inlet/outlet)
8"

Eksport specyfikacji produktu