Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

STC 4

Eaton Crouse-Hinds series Myers cap-off, Zinc, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers cap-off
Catalog Number
STC 4
UPC
784731100504
Product Length/Depth
2.36 in
Product Height
2.36 in
Product Width
0.85 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Zinc
Trade size
1-1/4"

Eksport specyfikacji produktu