Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 10 A, 240 V AC, 12 x 47 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
STD10
|
| EAN |
5027590512572
|
| UPC |
051712588843
|
| Długość/głębokość produktu |
47 mm
|
| Wysokość produktu |
12 mm
|
| Szerokość produktu |
13 mm
|
| Masa produktu |
10.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Kod modelu |
10A 240VINDR'L>LST10 (20) CARTON QTY. 20
|
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M4
|
| Rozstaw przyłączy |
35 mm
|
| Zdolność wyłączania |
33 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
33 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
240 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
STD
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
33 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Straty mocy w watach |
1.2 W
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Budowa |
BS88
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
240 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
odłączniki oświetlenia ulicznego
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|