Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

STD2
2AMP 240V AC INDUSTRIAL

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 2 A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
STD2
EAN
5027590512596
UPC
051712841313
Długość/głębokość produktu
47 mm
Wysokość produktu
12 mm
Szerokość produktu
13 mm
Masa produktu
10.9 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
Kod modelu
2AMP 240V AC INDUSTRIAL

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
2 A
Wyposażone w:
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M4
Rozstaw przyłączy
35 mm
Zdolność wyłączania
33 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
33 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
STD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
33 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
0.5 W
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
odłączniki oświetlenia ulicznego 
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.