Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

STD25
Kod modelu: 25AMP 240V AC INDUSTRIAL

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 25 A, 240 V AC, 12 x 47 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
STD25
EAN
5027590512626
UPC
051712844673
Długość/głębokość produktu
47 mm
Wysokość produktu
12 mm
Szerokość produktu
13 mm
Masa produktu
10.9 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC
Kod modelu
25AMP 240V AC INDUSTRIAL

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
25 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Typ prądu
AC–prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M4
Rozstaw przyłączy
35 mm
Zdolność wyłączania
33 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
33 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
STD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
33 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
1.8 W
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Napięcie znamionowe
240 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zasilanie oświetlenia ulicznego
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.