Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

STL8

Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant, Effective and stable from -20°F to +300°F, 8 oz can

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant
Catalog Number
STL8
UPC
782274614250
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.59 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Effective and stable from -20°F to +300°F
Type
8 oz can

Eksport specyfikacji produktu

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS)

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.