Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SW14

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Two-pole, Factory sealed, Cutler-Hammer switch

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW14
UPC
782274953267
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.27 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A
Number of poles
Two-pole
Type
Cutler-Hammer switch
Special features
Factory sealed

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.