Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

T300M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, T shape, 3"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
T300M HDG
UPC
662277059442
Product Length/Depth
15.12 in
Product Height
5.87 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
15.47 lb
Certifications
cUL to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
T

Eksport specyfikacji produktu