Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

T37

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
T37
UPC
782274627007
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
3 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
2.35 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"
Shape
T

Eksport specyfikacji produktu