Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

T68SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, T shape, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
T68SS
UPC
662276160354
Product Length/Depth
12.36 in
Product Height
3.56 in
Product Width
4.93 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
2"
Shape
T

Eksport specyfikacji produktu