Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

T75M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, T shape, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
T75M
UPC
782274756240
Product Length/Depth
6 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.37 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Shape
T

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.