Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

T78

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 2-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
T78
UPC
782274628509
Product Length/Depth
15.63 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
14.05 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"
Shape
T

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.