Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

T97

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 3-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
T97
UPC
782274628806
Product Length/Depth
14.31 in
Product Height
6.94 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
17.15 lb
Certifications
UL50E
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2"
Shape
T

Eksport specyfikacji produktu