Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TAC16
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 16 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
TAC16
EAN
5027590512800
UPC
051712392747
Długość/głębokość produktu
134 mm
Wysokość produktu
57 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
105 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
Kod modelu
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A
Klasa
Klasa C gL/gG
Wartość znamionowa przerywania
63 kAIC
Napięcie znamionowe
1200 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny
Wskaźnik bezpiecznika
Brak

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.