Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TAC2
2A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 2 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
TAC2
EAN
5027590512817
UPC
051712392754
Długość/głębokość produktu
139 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
105 g
Certyfikat(y)
BS 2692-1
Kod modelu
2A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
2 A
Napięcie znamionowe
1200 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.