Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 20 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
TAC20
|
| EAN |
5027590512824
|
| UPC |
051712419765
|
| Długość/głębokość produktu |
134 mm
|
| Wysokość produktu |
57 mm
|
| Szerokość produktu |
150 mm
|
| Masa produktu |
105.2 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Kod modelu |
20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Klasa |
Klasa C gL/gG
|
| Wartość znamionowa przerywania |
63 kAIC
|
| Napięcie znamionowe |
1200 V
|
| Zastosowanie |
trakcyjny
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|