Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TAC25
25A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 25 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
TAC25
EAN
5027590512831
UPC
051712392761
Długość/głębokość produktu
139 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
105.5 g
Certyfikat(y)
BS 2692-1
Kod modelu
25A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
25 A
Napięcie znamionowe
1200 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu