Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TCA2
ACCESSORIES RED SPOT FUSE LINK ADAPTOR

Adapter, niskie napięcie, 660 V AC, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TCA2
EAN
5027590513340
UPC
051712484992
Długość/głębokość produktu
14.2 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
124 mm
Masa produktu
275.2 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
Kod modelu
ACCESSORIES RED SPOT FUSE LINK ADAPTOR

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
AD
BD
CD
DD
TBC - do potwierdzenia
TC
TF

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.