Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TCC12

Eaton Crouse-Hinds series TCC split conduit coupling, Rigid/IMC, Ductile iron, Concrete tight, 5"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TCC split conduit coupling
Catalog Number
TCC12
UPC
784564923042
Product Length/Depth
7.2 in
Product Height
4.5 in
Product Width
9.3 in
Product Weight
9.44 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Special features
Concrete tight
Material
Ductile iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5"
Style
Split

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.