Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TCP80
80 AMP 660V AC BS88 FUSE

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 80 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 111 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TCP80
EAN
5027590513463
UPC
051712392839
Długość/głębokość produktu
111 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
106.9 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC
Kod modelu
80 AMP 660V AC BS88 FUSE

Specyfikacje produktu

Używane z
Podstawa bezpiecznikowa RS100H
Wartość znamionowa prądu
80 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A4
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
93.7 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
460 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TCP
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 94 mm
Budowa
BS88/A4
Rozmiar
A4
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS100
Napięcie znamionowe
690 V AC, 460 V DC
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.