Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TD00-DI
Triple Integral Base NH00 CE

Eaton Bussmann seria niskonapięciowa NH zestaw ochrony IP, 160 A, 690 V, Trzybiegunowy, Szyna DIN, NH00

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie NH, NH zestaw ochrony IP
Numer katalogowy
TD00-DI
EAN
5027590415699
Długość/głębokość produktu
120 mm
Wysokość produktu
51.6 mm
Szerokość produktu
97 mm
Masa produktu
428 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
Kod modelu
Triple Integral Base NH00 CE

Kompatybilny bezpiecznik

Rozmiar bezpiecznika
NH00

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
160 A
Napięcie znamionowe
690 V

Specyfikacje produktu

Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Eksport specyfikacji produktu