Zestaw niskonapięciowy NH IP firmy Eaton Bussmann, trójbiegunowy, 400 A, NH2, IP20, uchwyt bezpiecznika, 690 V a.c., NH2, wyposażony w osłony, pokrywy bezpieczników, bariery fazowe i łączniki, IP20
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie NH, NH zestaw ochrony IP
|
| Numer katalogowy |
TD2-IP20
|
| UPC |
051712371728
|
| Długość/głębokość produktu |
223 mm
|
| Wysokość produktu |
79 mm
|
| Szerokość produktu |
188 mm
|
| Masa produktu |
648 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Certyfikat(y) |
IEC
IEC/EN 60269-1 |
| Kod modelu |
NH2 IP20 Triple Pole Protection kit
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Wyposażone w: |
Osłony, pokrywy bezpieczników, bariery fazowe i łączniki zaciskowe
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|