Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFC100
100A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 100 A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TFC100
EAN
5996516026373
UPC
051712485227
Długość/głębokość produktu
215 mm
Wysokość produktu
47 mm
Szerokość produktu
48 mm
Masa produktu
499 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Certyfikat(y)
BS
Kod modelu
100A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
100 A
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
168.4 mm
Zdolność wyłączania
63 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
63 kA
Napięcie znamionowe AC
1500 V
Napięcie znamionowe DC
660 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TFC
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
63 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
1500 V
Typ
Bezpiecznik
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.