Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TFC160
Kod modelu: 160AMP 1500V AC/660V DC INDUSTRIAL FUSE

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 160 A, 1500 V AC, 660 V DC, 40 x 192 mm, gL/gG

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TFC160
EAN
5996516026397
UPC
051712392853
Długość/głębokość produktu
215 mm
Wysokość produktu
47 mm
Szerokość produktu
48 mm
Masa produktu
497 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
Kod modelu
160AMP 1500V AC/660V DC INDUSTRIAL FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
160 A
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
168.4 mm
Zdolność wyłączania
63 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
63 kA
Napięcie znamionowe AC
1500 V
Napięcie znamionowe DC
660 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TFC
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
63 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
1500 V
Typ
Bezpiecznik
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.