Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 80 A, 1500 V AC, 660 V DC, 40 x 192 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
TFC80
|
| EAN |
5027590568876
|
| UPC |
051712392860
|
| Długość/głębokość produktu |
215 mm
|
| Wysokość produktu |
47 mm
|
| Szerokość produktu |
48 mm
|
| Masa produktu |
90.5 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Kod modelu |
80A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Rozstaw przyłączy |
168.4 mm
|
| Zdolność wyłączania |
63 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
63 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
1500 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
660 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
TFC
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
63 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Napięcie znamionowe |
1500 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|