Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 160 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
TFP160
|
| EAN |
5027590513906
|
| UPC |
051712392877
|
| Długość/głębokość produktu |
111 mm
|
| Wysokość produktu |
34 mm
|
| Szerokość produktu |
34 mm
|
| Masa produktu |
199.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Kod modelu |
160AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
160 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/A4
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Rozstaw przyłączy |
93.7 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
660 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
350 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
TFP
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 94 mm
|
| Budowa |
BS88/A4
|
| Rozmiar |
A4
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Napięcie znamionowe |
660 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|