Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TI700

Wskaźnik zadziałania, bezpieczniki szybkie, 1,5 A, AC 690 V, 6,4 x 62 mm, BS, z sygnalizatorem

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, wskaźnik zadziałania bezpiecznika szybkiego
Numer katalogowy
TI700
EAN
5027590024778
UPC
051712841405
Długość/głębokość produktu
62 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
7 mm
Masa produktu
9 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Nie dotyczy

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe
700 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.