Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TLM750
750A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 750 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TLM750
EAN
5996516026533
Długość/głębokość produktu
210 mm
Wysokość produktu
83 mm
Szerokość produktu
83 mm
Masa produktu
0.015 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC
Kod modelu
750A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
750 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Rozmiar bezpiecznika
BS88/C3
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
183.8 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
350 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TLM
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 133/184 mm
Budowa
BS88/C3
Rozmiar
C3
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
660 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.