Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TLU630
630 AMP 660V AC TYPE BS HRC FUSE LINK

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 630 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/D1, 84 x 200 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TLU630
EAN
5027590314510
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
84 mm
Szerokość produktu
84 mm
Masa produktu
1905 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC
Kod modelu
630 AMP 660V AC TYPE BS HRC FUSE LINK

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
630 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Rozmiar bezpiecznika
BS88/D1
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M12
Rozstaw przyłączy
149 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
350 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TLU
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 149 mm
Budowa
BS88/D1
Rozmiar
D1
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
660 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.