Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 355 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
TM355
|
| EAN |
5996516026571
|
| Długość/głębokość produktu |
211 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
60 mm
|
| Masa produktu |
759 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Wartość znamionowa prądu |
355 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki przykręcane centralnie
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/C1
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Rozstaw przyłączy |
184 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
660 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
460 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
TM
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 133/184 mm
|
| Budowa |
BS88/C1
|
| Rozmiar |
C1
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS400
|
| Napięcie znamionowe |
660 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|