Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TMF400
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x137 mm LV Fuse

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 400 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TMF400
EAN
5996516026618
UPC
051712485296
Długość/głębokość produktu
137 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
687 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Certyfikat(y)
BS
Kod modelu
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x137 mm LV Fuse

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
400 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Rozmiar bezpiecznika
BS88/B4
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
111 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
460 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TMF
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 111 mm
Budowa
BS88/B4
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Napięcie znamionowe
660 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.