Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP134

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", Clamps through beveled corners, 2-1/4", Steel, Gangable, 10.5 cubic inch capacity

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP134
UPC
786189101348
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.49 lb
Certifications
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Gangable
Conduit/cable
Clamps through beveled corners
Depth
2-1/4"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
2-1/4 inch
Capacity
10.5 cubic in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.