Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP484

Eaton Crouse-Hinds series Square Mud Ring, 4", Steel, 1/2" raised, 3.8 cubic inch capacity

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP484
UPC
786189104844
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1/2" raised
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
3.8 cubic in

Eksport specyfikacji produktu