Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP494

Eaton Crouse-Hinds series Square Mud Ring, 4", Steel, Two device, Flat

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP494
UPC
786189104943
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.12 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two device
Type
Flat
Material
Steel
Box size
4"

Eksport specyfikacji produktu