Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP659

Eaton Crouse-Hinds series Stud Safety Plate, Steel, 2" x 3-1/8" steel plate

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series stud safety plate
Catalog Number
TP659
UPC
786189106596
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
0.06 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.11 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
2" x 3-1/8" steel plate
Material
Steel

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.