Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP7036

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 18.3 cu in capacity, Bronze, 2" deep, Die cast aluminum, Single-gang, (4) 3/4" outlet holes, Rectangular

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7036
UPC
662276949324
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.539 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
Rectangular
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Capacity
18.3 cu in
Color
Bronze
Outlet holes
(4) 3/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.